产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

检测模垫和滑块的位置

探测拉深垫和冲杆的位置

利用我们的磁致伸缩线性位移传感器能可靠监测模垫和撞块。线性位移传感器可以集成到液压缸中,可靠监测模垫位置。机架上还可以安装另一个传感器,用于持续监测撞块位置。在这种情况下,横向的力和振动不会传递到位移传感器。这就意味着,您将始终获得精确的测量结果,有助于冲压生产线产出优质零件。

特点

  • 可靠且精确地测量达7620mm的长行程
  • 极高的线性度以及1μm的分辨率
  • 无磨损技术,消除停机时间
  • 多种接口选项(Profinet、Ethernet/ IP、SSI、模拟),易于集成

Downloads

  • 行业手册汽车
  • Industry brochure white goods – household appliances
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续