探测防爆区域内的活塞位置
 
发电厂内需要最高的安全性,如冗余系统。巴鲁夫紧凑型磁致伸缩位移传感器具有冗余系统,且具备3个独立的测量通道,在测量杆上也有3个独立电路。这款坚固的绝对式系统可以自由配置且易于安装使用。您的液压缸是否用于防爆区域?针对0区和1区,巴鲁夫还提供防火型磁致伸缩位移传感器。
特性
- 紧凑、节省空间
- 非接触、无磨损
- 通过LED显示监控所有信号通道
- 提供适用0区、1区和2区的防爆型版本
- 提供多种接口
- 获得多个国际认证
相关主题
Downloads
- 
        行业手册流体动力技术