产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

使用槽型开关穿透透明容器壁可靠探测液位

使用槽型开关穿透透明容器壁可靠探测液位

我们的槽形开关能穿透透明容器壁测量清澈液体、着色液体或浑浊液体的液位。产品使用红外光,能探测含水量15%以上的液体,不受液体的轻微附着影响,因此,这款槽形开关能探测小直径 (≤ 6 mm)、细小管状容器内的极限液位。

特点

  • 槽宽 30 或 80 mm
  • 连接器:M8, 3芯
  • 防护等级 IP67
  • NPN或PNP开关输出(可选择常开或常闭)
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续