产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

识别 - 电子看板

用RFID确保生产线上的材料供应

识别 - 电子看板

通过电子看板(E-Kanban)系统,你可以使用各种技术来控制生产过程中的部件和材料的消耗。电子看板与传统看板的不同之处在于,看板卡等传统元素被条形码或RFID标签所取代。

应用实例

在一个典型的电子看板系统中,诸如小型装载车(KLT)等设备都配有可重写的RFID标签(数据载体)。因此,材料消耗数据是实时可用的,可以由ERP(企业资源规划)系统处理,以补充库存。只需按下一个按钮就能获得当前生产过程的数据,这确保了材料的持续流动在任何时候都是透明的,库存也降到了最低。

此外,随着材料消耗信息的实时提供,你可以整合外部供应商。这使整个供应链得以优化,以实现公正的物流。

RFID技术

选择正确的RFID技术(高频或超高频)取决于容器的类型和应用的环境条件。

数据载体 这两种技术都有不同的格式,具有不同的属性。例如,如果您的电子看板系统需要将大量的数据直接存储在标签上,那么具有大内存的高频标签就是您的选择。

高频读/写头 可提供带或不带集成评估单元的各种设计。当电子看板系统是跨流程物流概念的一部分时,通常会使用超高频天线。在这种情况下,大的阅读距离和同时检测许多物体是可能的。然而,也可以在近距离检测范围内只实施目标检测。

评价单位 使你能够独立操作多达四个读/写头或天线的频率,并通过各种现场总线将它们连接到控制层。

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续