产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

认识到

用传感器探测、捕捉和定位物体

Erkennen认识到

在自动化领域,你有许多检测、感应和定位对象的选择。你可以使用磁场、光和声音来检测金属、非金属、磁铁、固体和液体,而无需接触。而且它们可以在1毫米到60米的距离内完成。

你可以使用合适的传感器在运输过程中可靠地检测和检查部件。即使在困难的条件下。根据你的要求,你可以选择电感式、光电式、电容式或超声波式传感器。

光电和超声波传感器通常用于检测远处(>50毫米)的物体。感应式或电容式传感器更适合于距离传感器较近的物体(<50毫米)。

传感器技术

根据不同的应用,你可以使用不同的技术。

  • 感应式传感器 用于检测近距离内的所有金属物体

  • 电容式传感器 用于检测近距离内几乎所有材料和液体的存在或含量。

  • 光电子传感器 作为光电传感器、逆向反射传感器或穿透式传感器,用于检测远距离的几乎所有物体。

  • 超声波传感器 用于检测更远距离的几乎所有物体

相关主题

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续