产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

IO-Link 是什么?

简单明了地了解 IO-Link 技术

IO-Link 是一种强大的通信标准(基于 IEC 61131-9 标准),用于构建工业自动化的智能解决方案。该数字接口是独立于现场总线的点对点连接,也是全球首个实现控制器至自动化最低层级通信的标准化 IO 技术,可将传感器和执行器集成至现场总线层级。

为什么选择 IO-Link?

随着自动化水平的提升,对智能现场设备的需求也日益增长。各种具有不同机械和电气特性的接口层出不穷,令人眼花缭乱。随着时间推移,标准化压力不断加大。由多家企业组成的联盟开发出 IO-Link 技术,为这一难题提供了切实可行的解决方案。正如 USB 之于个人电脑领域,IO-Link 在自动化领域实现了安装流程的显著简化,同时扩展了诊断和参数化功能。

在 IO-Link 出现之前,控制器仅能与现场总线设备通信,无法直达传感器/执行器。唯有 IO-Link 使传感器和执行器具备该通信能力。如今设备可集中参数化配置,诊断信息能从设备传输至控制器,过程数据也能以高信号质量实现数字化交换。

由领先自动化制造商组成的 IO-Link 联盟自 2006 年成立以来,始终以“USE”理念推广 IO-Link 技术:

  • 通用 (universal) - IO-Link 是一项国际标准(IEC 61131-9)
  • 智能 (smart) - IO-Link 实现设备诊断与参数配置
  • 简便 (easy) - IO-Link 显著简化流程并降低成本

IO-Link 需要哪些系统组件?

  • 线缆:无论设备复杂程度如何,均可通过相同的简易三线标准电缆,采用“即插即用”原则进行连接。智能传感器和执行器以及二进制和/或模拟设备均可使用非屏蔽三线或四线线缆连接。该技术能以最佳信号质量交换过程数据、事件数据和服务数据。该开放标准还能通过数字化技术无干扰传输模拟信号。

  • IO-Link 主站作为 IO-Link 系统的核心,智能传感器和执行器通过 IO-Link 主站连接至控制系统。主站通过对应的现场总线与控制系统通信,并经 IO-Link 向下连接传感器/执行器层(网关),实现集中化参数设置与诊断功能。

  • IO-Link 传感器和执行器:支持 IO-Link 的智能传感器和执行器可通过 IO-Link 直接连接至主站。这样可以实现最简单的安装流程、最佳信号质量、参数配置及故障诊断功能。

  • IO-Link 集线器:传感器/执行器集线器与二进制及/或模拟传感器/执行器交换信号,并通过 IO-Link 与 IO-Link 主站通信。其核心功能在于聚合多个标准 I/O 信号(如数字输入/输出),并通过单条 IO-Link 线缆传输至 IO-Link 主站。

使用 IO-Link 的理由是什么?

从传感器到互联网的无缝通信对于快速、灵活和高效的生产以及工业 4.0 所要求的连接性至关重要。同时,需要管理的数据量也在不断增加。这就需要能提供信息的组件和能在各个层面传输信息的基础设施。IO-Link 具有诸多优势,是工业自动化领域极具吸引力的选择。

了解有关 IO-Link 众多优势的更多信息:从简单的布线和扩展诊断到灵活的模块化控制概念。
了解 IO-Link 的优势

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续