产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

测量

对位移、距离、位置、角度和压力的非接触线性和旋转测量

贸易展览会

测量位移、距离、位置、角度和压力是自动化领域的常见任务。这些任务有多不同,测量原则就有多不同。我们将向您展示基于磁致伸缩、磁编码、电感和光电技术的应用和可能的解决方案。

典型的应用

磁致伸缩位移测量系统可以帮助您监测塑料注塑机模版的关闭运动。温和的模具闭合减少了磨损,延长了模具的使用寿命。

通过光电测量设备,您可以确定生产设备的材料流中物体的尺寸和位置。被测物体的表面状况和颜色都不影响测量质量。

传感器技术

每种产品技术都有其特定的应用重点。

  • 磁致伸缩性 允许同时测量几个位置,并在困难的环境条件下使用。

  • 磁性编码 实现了最高精度和实时测量。

  • 感应式 用于在极其有限的安装空间中进行整合,适用于小距离。

  • 光电子 对于灵活的范围以及与颜色和表面无关的被测对象来说,这一点令人信服。

传感器接口,如0...10 V或4...20 mA模拟量、IO-Link和基于以太网的接口。

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续