产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

识别-资产追踪

用RFID和条码阅读器跟踪资产

识别-资产追踪

你想知道你的工具或工作设备在哪里、什么时候、以何种状态出现吗?从而减少停机时间和设备故障,提高整体生产力?我们将向您展示RFID和条形码技术如何支持您。

应用实例

如果你需要关于加工工具的状态(如当前的操作时间、设置参数)、存储位置或其他数据的信息,一个粘在工具上的RFID标签就能提供这些信息。RFID标签上的数据由一个RFID读/写头读取,并转发到评估单元。

RFID标签也被贴在注塑模具和冲压工具上。这些数据载体提供关于设置参数的信息,以及关于使用、维护和分配给所使用的机器的数据。RFID读/写设备可以读取数据并将其转发给机器控制系统。这使得状态监测和预测性维护成为可能。

RFID技术

对工具、注塑模具等资产的管理对RFID组件的特性提出了特定的应用要求。

数据载体 数据载体有不同的设计、内存大小和不同的材料特性。用于金属加工机器的刀具识别的数据载体(Tool-ID)非常紧凑,对普通的冷却剂/润滑剂和清洁剂有抵抗力。它们有一个大的工作存储器,用于存储刀具和机器参数的数据。

读/写头 可从广泛的产品中获得合适的设计。资产追踪需要紧凑的设计,满足特定应用的读取距离,以及易于处理和安装。

评价单位 是读/写头和高层控制系统之间的接口。各种变体使您可以将其连接到所有常见的现场总线版本。在一个评估单元上,最多可以有四个读/写头独立于频率进行操作。

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续