产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

识别 - 内部物流

用RFID控制各部门的物资流动。

识别 - 内部物流

内部物流控制着工厂不同部分之间的物料流动--从进货到仓库、生产区和最终装配到订单拣选和交付。为了确保对所有工艺步骤进行持续跟踪(可追溯性),必须对所使用的材料进行识别。这是由可重复使用的RFID数据载体和条形码实现的,你可以把它们贴在你的集装箱和托盘上。你还可以用RFID标签单独标记你的材料和产品。

应用实例

在物料流中,对数据采集的要求是多方面的:集装箱必须在输送线上进行登记,托盘上的产品通过大门离开工厂车间时必须进行登记。

在几个登记点,例如过程信息、批次和序列号的写入和读取都是自动进行的,因此,产品在所有过程阶段都被登记,从而变得完全可追溯。

因此,所有数据都变得透明,没有例外。这种全面的透明度使你能够优化过程链--包括来自你的供应商的材料供应。连续的数据收集还能实现有针对性的纠正措施,这样你就能对过程质量的偏差立即做出反应。

RFID技术

在选择正确的RFID技术时,你需要区分阅读距离短的固定应用。或者是一个动态应用,读取距离为几米,你想同时检测几个物体(多标签),比如通过闸门时。你用HF(高频)解决固定应用,用UHF(超高频)解决动态应用。

数据载体 这两种技术都有不同的格式,具有不同的属性。如果大量的数据必须直接存储在数据载体上,具有大内存的高频数据载体是最佳选择。

高频读/写头 可提供各种设计的带或不带集成评估单元的产品。另外,超高频天线支持长的读取范围和多标签。

评价单位 使你能够独立操作多达四个读/写头或天线的频率,并通过各种现场总线将它们连接到控制层。

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续