产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

监控搅拌机状态

状态监测传感器 BCM

巴鲁夫的状态监测传感器可为您提供搅拌机或任何其他电池生产系统的状态数据,以便您及早发现潜在问题。振动或温度等物理变量直接记录在电机上,并通过 IO-Link 传输到上一级系统。如果达到单独定义的极限值,就会触发警报。此外,该款传感器还能监控自身状态。所有这些都能帮助您避免计划外、成本高昂的停机和人工检查。

特点

  • 设计紧凑,适用于狭窄空间
  • 通过 IO-Link 进行方便的参数设置
  • 一个设备可测量多个变量:振动、温度、湿度、环境压力
  • 集成评估电子设备,可配置数据预处理
  • 灵活的过程数据设计

用于搅拌机和电池生产系统智能状态监测的推荐产品

BCM0003

时间和频率范围内的振动分析

BCM0002

相对湿度和环境压力监测

BCM0001

振动分析、接触温度监测

BAV002N

用于机器和系统状态监测的传感器和软件

BCM0003

时间和频率范围内的振动分析

功能
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
接触温度
振动,频率范围
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB)
振动,测量轴数量
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
接触温度,测量范围
-40…+80 °C
测量工作电压Ue DC
24 V
接口
IO-Link 1.1.3
接口
电缆及插接器,M12x1公头,4针,1.5 m,PUR
外壳材料
Stainless steel 1.4404 (316L)
防护等级
IP67,IP68,IP69K
环境温度
-40...80 °C
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Counter
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
更多产品细节
BCM0002

相对湿度和环境压力监测

功能
Vibration analysis in time domain
接触温度
相对空气湿度
环境压力
振动,频率范围
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
振动,测量轴数量
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
接触温度,测量范围
-25…+70 °C
相对空气湿度,测量范围
5...95 %RH
环境压力,测量范围
300…1100 hPa
测量工作电压Ue DC
24 V
接口
IO-Link 1.1
接口
电缆及插接器,M12x1公头,3针,1.5 m,PUR
外壳材料
不锈钢 (1.4404), 膜片:ePTFE带尼龙织物
防护等级
IP67
环境温度
-25...70 °C
更多产品细节
BCM0001

振动分析、接触温度监测

功能
Vibration analysis in time domain
接触温度
振动,频率范围
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
振动,测量轴数量
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
接触温度,测量范围
-25…+70 °C
测量工作电压Ue DC
24 V
接口
IO-Link 1.1
接口
电缆及插接器,M12x1公头,3针,1.5 m,PUR
外壳材料
不锈钢 (1.4404)
防护等级
IP67,IP68,IP69K
环境温度
-25...70 °C
更多产品细节
BAV002N

用于机器和系统状态监测的传感器和软件

数据存储器
8 GB EMMC
处理器
1.8 GHz / 400MHz
内存
2 GB RAM
接口插槽
2x LAN: RJ45-母头, 8-针
4x IO-Link: M8x1-母头, 4-针, A-编码
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A
尺寸
101 x 126 x 50 mm
更多产品细节

浆料搅拌领域的更多应用实例

了解更多主题

Downloads

  • Industry brochure battery industry
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续