产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

监控管道系统的温度和压力

压力传感器 BSP 和温度传感器 BFT

在大规模生产锂离子电池所需的电极浆料的连续生产过程中,浆料被泵入储罐并准备涂覆。为了确保管道系统和储罐中的温度和压力始终正确,需要进行连续监测。事实证明,我们的压力传感器(带或不带显示屏)和接触式温度传感器正是实现这一目的的可靠解决方案。

特点

  • 提供可旋转、易读的显示屏
  • 不带显示屏的型号:外形紧凑,抗振性强
  • 接口:IO-Link、模拟信号和开关点
  • 坚固的 M12 接头,易于集成
  • 通过 UL 和 CE 认证

用于监测管道系统和储罐中的压力和温度的产品推荐

BSP00YC

带显示屏的压力传感器

BFT0005

接触式温度传感器

BSP00ZW

带显示屏的嵌入式压力传感器,适用于卫生领域的应用

BFT0012

带旋转显示屏的接触式温度传感器,安装灵活,使用方便

BSP00YC

带显示屏的压力传感器

测量范围
0...250 bar
精度
±0.5 % FSO BFSL
过载压力
400 bar
爆裂压力
750 bar
工作电压Ub
18~30 VDC
接口
IO-Link 1.1
模拟输出端
模拟,电压/模拟,可转换电流,4~20 mA/0~10 V
开关输出端
2x PNP/NPN常开触点/常闭触点 (NO/NC),可转换
接口
插接器,M12x1公头,4针
过程连接
G 1/4" (DIN 3852)
过程接口材料
不锈钢 (1.4301)
密封环材料
FKM
外壳材料
不锈钢 (1.4301)
PE, 高密度聚乙烯
介质温度
-40...125 °C
环境温度
-40...85 °C
防护等级
IP67, 已拧紧螺栓的状态
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
更多产品细节
BFT0005

接触式温度传感器

测量范围
-30...150 °C
测量元件
Pt1000
工作电压Ub
10~30 VDC
模拟输出端
模拟,电流4~20 mA
接口
插接器,M12x1公头,4针
安装长度,自接触面起
25 mm
过程连接
G 1/4"外部
过程接口材料
不锈钢 (1.4571)
外壳材料
不锈钢 (1.4571)
最大抗压强度
270 bar
环境温度
-40...85 °C
防护等级
IP67,IP69,IP69K
许可/一致性
CE
cULus
WEEE
更多产品细节
BSP00ZW

带显示屏的嵌入式压力传感器,适用于卫生领域的应用

Special characteristics
Washdown
测量范围
0...5 bar
精度
±0.5 % FSO BFSL
过载压力
40 bar
爆裂压力
50 bar
工作电压Ub
18~30 VDC
接口
IO-Link 1.1
模拟输出端
模拟,电压/模拟,可转换电流,4~20 mA/0~10 V
开关输出端
2x PNP/NPN常开触点/常闭触点 (NO/NC),可转换
接口
插接器,M12x1公头,4针
过程连接
G 1/2" (DIN 3852) 前端齐平
过程接口材料
不锈钢 (1.4404)
密封环材料
FKM
外壳材料
不锈钢 (1.4301)
PE, 高密度聚乙烯
介质温度
-40...125 °C
环境温度
-40...85 °C
防护等级
IP67, IP69K, 已拧紧螺栓的状态
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
更多产品细节
BFT0012

带旋转显示屏的接触式温度传感器,安装灵活,使用方便

测量范围
-20...80 °C
测量元件
Pt1000
工作电压Ub
15~35 VDC
模拟输出端
模拟,电流4~20 mA
开关输出端
PNP
接口
插接器,M12x1公头,4针
安装长度,自接触面起
25 mm
过程连接
G 1/2"外部
过程接口材料
不锈钢 (1.4571)
密封环材料
FKM
外壳材料
PC/ABS
TPE-E, PC, 不锈钢 (1.4301)
最大抗压强度
150 bar
环境温度
-20...80 °C
防护等级
IP65、IP67
许可/一致性
CE
cULus
WEEE
更多产品细节

浆料混合领域的其他应用示例

了解更多主题

Downloads

  • Industry brochure battery industry
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续