产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BAV002N

BAV MA-NC-00025-01

状态监测工具包

数据存储器
8 GB EMMC
处理器
1.8 GHz / 400MHz
内存
2 GB RAM
接口插槽
2x LAN: RJ45-母头, 8-针
4x IO-Link: M8x1-母头, 4-针, A-编码
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A
尺寸
101 x 126 x 50 mm
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
数据存储器
8 GB EMMC
处理器
1.8 GHz / 400MHz
内存
2 GB RAM
接口插槽
2x LAN: RJ45-母头, 8-针
4x IO-Link: M8x1-母头, 4-针, A-编码
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A
尺寸
101 x 126 x 50 mm
分类
ECLASS 10.1
27-37-18-90
ECLASS 11.0
27-37-18-90
ECLASS 12.0
27-37-18-90
ECLASS 13.0
27-37-18-90
ECLASS 14.0
27-37-18-90
ECLASS 5.1.4
27-37-18-90
ECLASS 6.2
27-37-18-90
ETIM 7.0
EC002627
ETIM 8.0
EC002959
ETIM 9.0
EC002959
eCl@ss 4.1
27-37-18-90
eCl@ss 8.1
27-37-18-90
eCl@ss 9.0
27-37-18-90
eCl@ss 9.1
27-37-18-90
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续