参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
具有不同的测量变量
功能
Vibration analysis in time domain
接触温度
接触温度
振动,频率范围
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
2…2500 Hz (±3 dB)
振动,测量轴数量
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
接触温度,测量范围
-25…+70 °C
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
仅支持 CAD 模型下载