优化泥浆混合工艺
IO-Link 系列产品 BNI
通过改进混合技术,可以在保证质量的情况下降低成本、节约能源并提高产量。电极的效率在很大程度上也取决于混合条件和操作。基于 IO-Link 架构对生产回路中的温度和压力进行监控和调整,可确保浆料的粘度正确,从而使电池生产系统达到最佳性能。IO-Link 支持将模拟信号简单而经济地转换为数字信号,以提高系统效率。
特点
- 用于模拟信号、过程可视化、压力和温度传感器的 IO-Link 相关产品
- 模拟量模块可实现经济高效的信号转换
- SmartLight 将过程目标值和实际值可视化
- 监测灌装量
用于优化电池制造中电极生产工艺段的 IO-Link 产品推荐
BNI00HL
Profinet 工业网络模块
- 接口
- Profinet
- Interface IIoT
- REST API, MQTT parsed
- 辅助接口
- 8x IO-Link
- 端口级别
- 规格A
- 输出电流,最大
- 2 A
- 快速启动 (FSU)
- 是
- 显示
- 否
- 工作电压Ub
- 18~30.2 VDC
- 接口 (COM 1)
- M12x1-插口, 4-针, D-编码
- 接口 (COM 2)
- M12x1-插口, 4-针, D-编码
- 接口 (电源输入)
- 7/8"-插头, 5-针
- 接口 (电源输出)
- 7/8"-插口, 5-针
- 接口插槽
- 8x M12x1-母头, 5-针, A-编码
- 数字输入端
- 16x PNP,3型
- 数字输出端
- 16x PNP
- 可配置输入/输出端
- 是
- 总电流US,传感器
- 9.0 A
- 总电流UA,执行器
- 9.0 A
- 外壳材料
- 压铸锌, 镀镍
- 尺寸
- 68 x 37.9 x 224 mm
- 环境温度
- -25...70 °C
- 防护等级
- IP67
- IO-Link版本
- 1.1.3
- Safety Hub Support
- 是
BNI007Z
带 PA 外壳的 IO-Link 传感器/执行器模块
- 接口
- IO-Link 1.1
- 工作电压Ub
- 18~30.2 VDC
- 接口 (COM 1)
- M12x1-插头, 4-针, A-编码
- 接口插槽
- 8x M12x1-母头, 5-针, A-编码
- 数字输入端
- 16x PNP,3型
- 数字输出端
- 16x PNP
- 可配置输入/输出端
- 是
- 扩展端口
- 是
- 总电流US,传感器
- 4 A
- 开关电流
- 16x 350 mA
- 总电流UA,执行器
- 4 A
- 外壳材料
- PA, 透明
- 尺寸
- 50 x 30.8 x 115 mm
- 环境温度
- -25...70 °C
- 防护等级
- IP67, 已拧紧螺栓的状态
- 传输率
- COM2 (38.4 kBaud)
- 过程数据周期,最小
- 3.5 ms
- 过程数据输入
- 2 Byte
- 过程数据输出
- 2 Byte
BNI00HA
用于 EtherCAT 的工业网络模块
- 接口
- EtherCAT
- 辅助接口
- 8x IO-Link
- 端口级别
- 规格A
- 输出电流,最大
- 2 A
- 显示
- 否
- 工作电压Ub
- 18~30.2 VDC
- 接口 (COM 1)
- M12x1-插口, 4-针, D-编码
- 接口 (COM 2)
- M12x1-插口, 4-针, D-编码
- 接口 (电源输入)
- 7/8"-插头, 5-针
- 接口 (电源输出)
- 7/8"-插口, 5-针
- 接口插槽
- 8x M12x1-母头, 5-针, A-编码
- 数字输入端
- 16x PNP,3型
- 数字输出端
- 16x PNP
- 可配置输入/输出端
- 是
- 总电流US,传感器
- 9.0 A
- 总电流UA,执行器
- 9.0 A
- 外壳材料
- 压铸锌, 镀镍
- 尺寸
- 68 x 37.9 x 224 mm
- 环境温度
- -5...70 °C
- 防护等级
- IP67
- IO-Link版本
- 1.1
BNI00FW
IO-Link 传感器/执行器集线器
- 接口
- Profinet
- 辅助接口
- 8x IO-Link
- 端口级别
- 规格A
- 输出电流,最大
- 2 A
- 快速启动 (FSU)
- 是
- 显示
- 否
- 工作电压Ub
- 18~30.2 VDC
- 接口 (COM 1)
- M12x1-插口, 4-针, D-编码
- 接口 (COM 2)
- M12x1-插口, 4-针, D-编码
- 接口 (电源输入)
- 7/8"-插头, 5-针
- 接口 (电源输出)
- 7/8"-插口, 5-针
- 接口插槽
- 8x M12x1-母头, 5-针, A-编码
- 数字输入端
- 16x PNP,3型
- 数字输出端
- 16x PNP
- 可配置输入/输出端
- 是
- 总电流US,传感器
- 9.0 A
- 总电流UA,执行器
- 9.0 A
- 外壳材料
- 压铸锌, 镀镍
- 尺寸
- 68 x 37.9 x 224 mm
- 环境温度
- -5...70 °C
- 防护等级
- IP67
- IO-Link版本
- 1.1
- Safety Hub Support
- 是
浆料搅拌领域的其他应用示例
了解更多主题
Downloads
-
Industry brochure battery industry