产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

可靠地检测电池生产中的填充水平

电容式传感器 BCS

为确保原材料和电解液的储罐和容器按规定数量装载,巴鲁夫提供了多种用于点液位检测的传感器。BCS 电容式传感器可通过非金属容器可靠地检测液位,无需对导电介质和壁厚达 10 mm 的容器进行调整。IO-Link 接口提供了更多的应用和设置选项。使用行业标准的三线电缆即可轻松安装传感器。IO-Link 传感器的过程监控、配置和错误分析都在控制系统中进行。这样就能在时间上优化机器流程,显著提高运行效率。

特殊功能

  • 可检测穿透非金属容器壁的填充量,最大可达 10 毫米
  • 适用于酸碱等高传导性介质
  • 通过智能液位技术补偿泡沫和残留物
  • 操作模式:标准 I/O 模式 (SIO)、IO-Link 模式

推荐用于原材料和电解液储罐和容器液位检测的产品

BCS002M

采用圆柱形紧凑设计的电容式液位传感器

BCS00U6

用于检测物体的塑料电容式接近开关

BCS012T

立方电容式液位传感器用于检测物体的接近开关,开关距离可调

BCS002M

采用圆柱形紧凑设计的电容式液位传感器

尺寸
Ø 8 x 54 mm
型号系列
M08
安装
不齐平
接口
插接器,M8x1公头,3针
开关输出端
PNP常开触点 (NO)
开关频率
100 Hz
灵敏度
开关距离可校准
外壳材料
不锈钢 (1.4301)
感应面材料
PTFE
环境温度
-10...70 °C
工作电压Ub
11~30 VDC
许可/一致性
CE
cULus
WEEE
UKCA
防护等级
IP65
更多产品细节
BCS00U6

用于检测物体的塑料电容式接近开关

尺寸
40 x 40 x 10 mm
型号系列
Q40
安装
齐平
接口
电缆及插接器,M8x1公头,3针,0.30 m,PUR
开关输出端
PNP常开触点 (NO)
开关频率
100 Hz
作用范围
1~20 mm
灵敏度
开关距离可校准
外壳材料
PBT
感应面材料
PBT
环境温度
-5...85 °C
工作电压Ub
10~30 VDC
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
防护等级
IP67
更多产品细节
BCS012T

立方电容式液位传感器用于检测物体的接近开关,开关距离可调

尺寸
34 x 16 x 8 mm
型号系列
R08
安装
齐平
接口
电缆及插接器, 4-针, 0.30 m, PUR
开关输出端
PNP常开触点 (NO)
开关频率
50 Hz
作用范围
1~8 mm
灵敏度
开关距离可示教
外壳材料
PP
感应面材料
PP
环境温度
-25...70 °C
工作电压Ub
12~30 VDC
许可/一致性
cULus
CE
UKCA
WEEE
防护等级
IP67
更多产品细节

浆料混合领域的更多应用实例

了解更多主题

Downloads

  • Industry brochure battery industry
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续