持续监控生产步骤
SmartLight BNI 可实现清晰的过程可视化
阴极和阳极活性材料在进入搅拌机之前都储存在罐中。如果您需要对生产线上的生产过程进行无缝可视化,SmartLight 智能信号灯就是完美的解决方案。SmartLight 信号灯可显示趋势和倾向,以便您持续监控各个生产步骤。不同的模式--运行灯、水平、分段和柔性--可以在不进行机械更改的情况下进行设置。通过相应的编程,您可以在流水灯和颜色渐变之间进行选择,或最多显示五个色段。
特殊功能
- 极其灵活:可在运行过程中更改,无需机械重新配置
- 易于在任何地方安装和改装
- 可改装
- 多色明亮 LED,色谱宽广,可单独定义
- 带有 IO-Link 接口,是 IIoT 的理想之选
推荐用于生产过程可视化的 SmartLight 和机器照明
BNI008A
6 段式 IP67 紧凑型 LED 信号灯
- 功能原理
- 指示灯及蜂鸣器
- 接口
- IO-Link 1.1
- 工作电压Ub
- 18~30.2 VDC
- 接口
- M12x1-公头, 4-针
- 分段,最大数量
- 3
- 预定义颜色
-
黄色
白色
绿色
蓝色
红色
橙色
可配置 - 功能显示
-
动态光模式
分级模式
分段模式
灵活模式 - 最大音量
- 95 dB
- 调整方法
-
功能显示
音量 - 辅助功能
- 高级过程数据
- 尺寸
- 60 x 60 x 234.5 mm
- 外壳材料
-
PC, 透明, Cu 15 µm, Ni 15 µm
压铸锌 - 紧固
- 螺栓M18
- 环境温度
- -5...50 °C
- 防护等级
- IP30
- 传输率
- COM2 (38.4 kBaud)
- 过程数据周期,最小
- 7.2 ms
- 过程数据输入
- 1 Byte
- 过程数据输出
- 8 Byte
BNI0082
SmartLight - 不同段数的 LED 信号灯塔
- 功能原理
- 指示灯
- 接口
- IO-Link 1.1
- 工作电压Ub
- 18~30.2 VDC
- 接口
- M12x1-公头, 4-针
- 分段,最大数量
- 5
- 预定义颜色
-
黄色
白色
绿色
蓝色
红色
橙色
可配置 - 功能显示
-
动态光模式
分级模式
分段模式
灵活模式 - 调整方法
- 功能显示
- 辅助功能
- 高级过程数据
- 尺寸
- 60 x 60 x 309 mm
- 外壳材料
-
PC, 透明, Cu 15 µm, Ni 15 µm
压铸锌 - 紧固
- 螺栓M18
- 环境温度
- -5...50 °C
- 防护等级
- IP65
- 传输率
- COM2 (38.4 kBaud)
- 过程数据周期,最小
- 7.2 ms
- 过程数据输入
- 1 Byte
- 过程数据输出
- 8 Byte
BAE00ZM
机器照明
- 接口
- 插接器,M12x1公头,4针
- 规格
- 机器照明
- 尺寸
- Ø 45 x 420 mm
- 测量工作电压Ue DC
- 24 V
- 材料
-
铝 阳极化
硼硅酸盐玻璃 - 发光面
- 380 x 42 mm
- 反射角
- 120 °
- 光线类型
- LED,白光,散射
- 光强度
- 1450 lm
- 色温
- 5000 K
- 环境温度
- -20...40 °C
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
NOM - 防护等级
- IP67
BNI0088
具有不同段数的智能 LED 信号灯塔
- 功能原理
- 指示灯
- 接口
- IO-Link 1.1
- 工作电压Ub
- 18~30.2 VDC
- 接口
- M12x1-公头, 4-针
- 分段,最大数量
- 3
- 预定义颜色
-
黄色
白色
绿色
蓝色
红色
橙色
可配置 - 功能显示
-
动态光模式
分级模式
分段模式
灵活模式 - 调整方法
- 功能显示
- 辅助功能
- 高级过程数据
- 尺寸
- 60 x 60 x 213 mm
- 外壳材料
-
PC, 透明, Cu 15 µm, Ni 15 µm
压铸锌 - 紧固
- 螺栓M18
- 环境温度
- -5...50 °C
- 防护等级
- IP65
- 传输率
- COM2 (38.4 kBaud)
- 过程数据周期,最小
- 7.2 ms
- 过程数据输入
- 1 Byte
- 过程数据输出
- 8 Byte
BAV001W
IO-Link 控制面板
- 功能原理
- IO-Link操作台,4端口
- 尺寸
- 85 x 64 x 199 mm
- 最低环境温度
- -5 °C
- 最高环境温度
- 55 °C
- 许可/一致性
-
CE
WEEE
泥浆搅拌领域的其他应用示例
了解更多主题
Downloads
-
Industry brochure battery industry