产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

24.07.2024

具备物联网专业知识的 RFID 评估单元

利用 MQTT 和 REST API 将机器和系统引入 IIoT

具备物联网专业知识的 RFID 评估单元

随着智能工厂的重要性与日俱增,高效、透明地联网您的机器和系统至关重要。我们的 BIS V IIoT 评估单元可将您的 RFID 解决方案无缝集成到工业物联网 (IIoT) 中。通过优化流程和提高车间透明度,从降低成本和提高产量中获益。利用数字化带来的机遇,让您的生产适应未来!

智能设备集成和数据收集

车间数据通过 MQTT 和 REST API 通信接口传送到上层 IT 系统,由这些智能设备进行进一步处理。然后,收集到的数据将在 MES 或 ERP 系统中进行评估,以便将结果可视化或生成行动指令。

1. BIS0131 | 2. BIS01FE | 3. BNI007F | 4. BIS00UL | 5. BIS018Z

您可以选择将读写头(低频、高频、超高频)连接到 BIS V IIoT 的 4 个 RFID 端口(无论频率如何),以实现应用的最大灵活性。还可将其他 IO-Link 设备连接到集成的 IO-Link 主端口。

您可以通过浏览器中的图形用户界面和 REST API 快速、直观地配置 BIS V IIoT 和所连接的组件。利用新的 "格式化读取 "功能,您还可以将数据载体上的二进制数据转换成所需的格式。这样就可以实现与 MES 或 ERP 系统的无缝集成。这是因为数据结构、内容和输出格式的个性化配置使得额外的转换程序或手动重新格式化变得多余。

用于数据预处理和过滤的 Loop Filter 或 PowerScan 等附加 UHF 工具可帮助您调试和运行 UHF 应用程序。

紧凑型 L 编码 M12 电源连接设备符合 IEC 61076-2-111 标准,是面向未来的 RFID 应用解决方案。我们还提供具有 7/8" 接头概念的设备。

用途广泛

只需一个评估单元即可使用所有 RFID 技术(低频、高频、超高频

标准化

借助标准化的通信接口,集成变得轻而易举。

配备 IIoT

采用 MQTT 和 REST API 等 IT 协议,为未来做好准备

简单

直观的 Web UI 和用于 UHF 应用的其他工具可确保参数设置和调试的简便性

特殊功能

  • 一台设备适用于所有 RFID 技术(低频、高频、超高频)
  • 通过 MQTT 和 REST API 实现简单的 IT 集成
  • 通过网络界面快速设置参数
  • 自定义格式的数据输出
  • UHF 工具可简化调试
  • 电源连接可在 M12 电源和 7/8" 之间选择

您是否已经熟悉我们的 RFID 配置器?

只需点击几下,即可获得定制的 RFID 解决方案:使用 RFID 配置器为您的应用找到合适的产品。

立即测试

Downloads

  • RFID processors with IIoT capability
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续