登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

用于物体探测和距离测量的雷达传感器

Radar sensors

可用于:

1 版本

巴鲁夫M30外壳中的巴鲁夫BRS雷达传感器为工业传感器技术树立了新标准。该传感器采用最新的 122 GHz 雷达技术,专为以前的解决方案无法实现或只能在有限范围内实现的应用而开发。它是世界上第一个将雷达技术的近场物体探测和精确测量距离的优势结合在一起的雷达传感器。

M30 雷达传感器的外壳坚固耐用,防护等级达到 IP69K,并配有 IO-Link 和模拟接口,是工业应用的理想之选。

IO-Link 和模拟接口带来的灵活性

通过 IO-Link 接口,可轻松集成到现代控制系统中,灵活设置参数并传输诊断数据。结合模拟接口,M30 雷达传感器具有充分的灵活性:在可能的情况下使用数字通信,在必要的情况下使用模拟信号。

M30 雷达传感器的技术细节和优势

  • 高精度、高分辨率以及物体间的高选择性 - 即使是最小的部件也能可靠地检测到
  • 测量频率高达 1 kHz - 每小时可检测 100,000 多个物体
  • 盲区仅为 300 毫米(取决于目标物体和环境条件)
  • 仅 10°(仰角和方位角)的窄检测光束 - 最佳聚焦目标物
  • 坚固的 M30 外壳,防护等级 IP69K - 即使在恶劣环境下也能正常工作
  • 带有 IO-Link 和模拟接口的雷达传感器 - 在参数设置和输出方面具有最大的灵活性

1 版本

订购代码
价格 外壳材料 结构 作用范围/测量范围
行动
不锈钢 (1.4404)
PEEK
M30x1.5 15000 mm
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续