登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BRS0002

BRS S-M30S04-0301-LA2-000S04

用于物体探测和距离测量的雷达传感器

功能原理
Radar
盲区
300 mm
作用范围,最大
15 m
外壳材料
不锈钢 (1.4404)
PEEK
结构
M30x1.5
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
功能原理
Radar
盲区
300 mm
作用范围,最大
15 m
外壳材料
不锈钢 (1.4404)
PEEK
结构
M30x1.5
防护等级
IP69K
IP54
接口
插接器,M12x1公头,4针
接口
IO-Link-Device
模拟,电压/模拟,电流
PNP/NPN/IO-Link
许可/一致性
CE
WEEE
分类
ETIM 9.0
EC004807
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续