产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

新一代的位置测量系统

用于非接触式位置测量的紧凑型磁致伸缩传感器

巴鲁夫提供新一代的磁致伸缩传感器,采用棒状和型材设计,适用于在最狭小的空间内需要最高精度的位置测量的应用。

您想获得最大的性能--您需要一个更简单的解决方案:性能等级C1和B1

巴鲁夫的BTL磁致伸缩位置测量系统组合中的各种变体,根据产品设计的不同,可提供个性化的功能组合。在各自的传感器系列中,有两个性能等级(B1/C1)的区别。这使您能够轻松配置和设计适合您的应用的传感器解决方案。

无论您需要什么

使用性能等级为B1的磁致伸缩式传感器 性能等级B1 基本功能可用于您的标准应用,具有出色的性价比。"无论你需要什么":可靠的产品,专注于基本要素。

无论您需要什么

使用性能等级为C1的BTL位置测量系统 性能等级C1 您可以为您的苛刻应用获得最大的性能。无论是IO-Link、扩展功能(如状态监测)还是各种插头连接选项:BTL C1版本都能满足您的需求。


在空间有限的地方,BTL Ministab显示了它的优势

在新的迷你杆设计中,极其节省空间的磁致伸缩传感器特别适合用于位置反馈的液压缸、成型和轧制设备或升降机和葫芦技术。此外,BTL Ministab还可用于注塑机和监测风力涡轮机中转子叶片的倾斜角度。

由抗腐蚀的不锈钢制成的外壳为您的应用提供了一个坚固耐用的部件。无接触和无磨损的测量保证了较长的使用寿命并减少了停机时间。

BTL Ministab有三种变体,因此您总能找到适合您应用的产品。请您自己看,现在就为您的应用配置理想的位置测量系统:


可靠地测量移动机器部件的位置

外形设计的位置测量系统也因其紧凑的设计而令人印象深刻。节省空间的外壳设计使其能够很容易地集成到移动的机器部件上,以实现对位置的连续检测。因此,轮廓设计的位置测量系统非常适合用于控制成型技术领域的液压机,例如。

外形设计中的磁致伸缩位置测量系统也有大量的变体可供选择,这些变体也可以单独进行配置。现在就为您的应用找到合适的解决方案:


一目了然 - 您的优势:

  • 2个性能等级(B1/C1):为您的应用提供完美解决方案
  • 3种机械设计满足您的要求:杆件或2个型材版本
  • 使用寿命长,由于非接触式工作原理而无磨损
  • 紧凑的设计使安装快速而简便
  • 可单独配置
  • 可提供模拟或IO-Link接口
  • 通过IO-Link进行简单的参数设置
  • 通过具有IO-Link功能的设备对温度、湿度和使用寿命等条件进行连续监测
  • 同时测量多个位置和速度
  • 由于密封的IP67/IP69K铝/不锈钢外壳,是恶劣工业环境的理想选择

找到了合适的磁致伸缩传感器,还在寻找合适的连接技术?在这里,你会找到符合你要求的连接器和连接电缆。

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续