产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

苹果摘果机:监测平台位置

苹果摘果机:监测摘果机位置

如何确保苹果摘果机的平台始终处于水平位置?使用两个倾角传感器即可轻松实现。安装在车辆底板上的传感器能够测量车辆倾角,并校正平台角度。另一个传感器安装在平台下方,测量实际倾斜角度。这样就能够确保精确的位置控制以及工作人员的人身安全。

特点

  • CE、cULus、WEEE认证
  • 工作温度范围广(–25...85 °C)

Downloads

  • 行业手册移动设备
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续