产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

监测熔炉打开位置

检查熔炉的打开位置

利用巴鲁夫倾角传感器,您能够始终可靠监测熔炼炉作业:既包括向炉中装填原材料的作业,又包括倾倒熔融物的作业。 倾角传感器利用非接触式绝对测量原理, 直接检测机器运动件的角度,并确保它们的位置正确。这些传感器的出色之处在于,易于安装且准确度高。利用模拟开关设备,您还可以设置开关点。

特点

  • 定中心功能(校准)确保按需定位
  • ± 90°的大角度范围
  • 以0.8°的高精度执行过程调节
  • 在恶劣条件下,工作温度范围可扩大至–20…+85 °C

Downloads

  • 行业手册汽车
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续