产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

测量 - 旋转位置测量

获取速度和位置

测量 - 旋转位置测量

你想测量一个旋转轴的位置或速度吗?例如,在驱动器上,在轴上或在移动的机器部件上?对测量传感器技术的要求与这些应用一样不同。因此,使用了不同的技术:实时能力和高分辨率的磁编码位置测量系统或精确的倾角传感器。

应用实例

工件,例如金属板,在切割/印刷机器上被印刷、雕刻或切割。这就要求工件在机器上的定位特别精确。磁编码位移测量系统测量工件在机器两个旋转轴上的位置,确保均匀进给。

在抛物线槽系统中,太阳光通过抛物线镜聚焦到抛物线槽上,并以热能的形式储存起来。为了达到最佳的能量输出,抛物面镜的位置必须跟踪太阳的位置。倾斜传感器向控制系统报告抛物面镜的当前位置,后者相应地重新调整。

传感器技术

A 磁性编码的传感器 由一个磁编码的测量元件和一个传感器组成。测量体由连续编码的南北两极组成,产生一个磁场。传感器检测到这一领域,当秤体被穿越时,磁极会发生转换。这些位置编码器非常坚固,非常精确,而且非常快。

A 倾角传感器 连续测量一个物体在水平或垂直轴上的位置,最大可达360°。输出信号取决于被测角度和传感器的测量范围。有用于静态应用的基于流体的倾角传感器和用于移动应用的基于MEMS的传感器。

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续