产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

测量 - 线性位置测量

在一个轴上定位对象

测量 - 线性位置测量

你的应用是否需要在一条直线上对物体进行精确和重复的定位?那么带有集成传感器的线性定位系统就是正确的选择。由于他们的各种传感器技术,特殊的应用要求可以得到可靠的解决--无论你是使用液压、电动还是气动控制的模块。

应用实例

在直线轴上,工件必须在滑块上精确定位。这使您能够将生产时间降到最低,并确保工件加工的理想质量。沿着线性轴安装的磁编码位移测量系统持续向控制系统(PLC)实时报告当前滑块的位置 - 即使滑块以高达10米/秒的速度移动。

在机床中,主轴的夹持状态必须在加工过程中被持续监控。这改善了工件上的结果,提高了整个系统的可靠性。感应式位置测量系统向控制器提供连续的反馈,无论主轴是未夹紧、带刀具夹紧还是不带刀具夹紧。

传感器技术

例如,以下传感器技术适用于线性位置测量。

  • 磁性编码的传感器 可以直接集成到线性驱动器中。它们有最小的设计。

  • 感应式位置测量系统 提供关于正确的工具夹持的信息。

  • 磁致伸缩位置测量系统 在液压驱动中找到它们最重要的应用。在那里,它们必须具有与液压缸本身相同的抗压能力。

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续