产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

测量 - 压力和液位测量

监测液体、气体和固体的状况

测量 - 压力和液位测量

你是否也想测量气态和液态介质的压力--这在许多工业应用中是很常见的?压力传感器使之成为可能。液体和固体的液位测量常常与压力测量同时进行。我们为此介绍了不同的传感器技术。

应用实例

在机床中,必须保证被加工的工件有稳定的高表面质量。为此,必须持续监测冷却润滑油供应的系统压力。压力传感器可用于可靠地控制压力,并在超过规定的压力走廊时在几毫秒内关闭机器。

在许多储罐和锅炉中,必须连续测量液位。出于这个原因,使用了超声波传感器,使之成为可能,而不考虑介质的颜色、透明度和表面特性。它们可以检测几乎所有(也是吸音)材料制成的物体,以及液体、颗粒和粉末。

传感器技术

压力传感器 可用于过程和工厂自动化的各种应用,包括储罐和分配系统的压力控制。对冷却润滑剂、液压油和气动装置等工艺介质的监测对制造工艺有重要影响。

拟 水平测量 具有不同工作原理的传感器是合适的。

  • 超声波传感器 被从上面带入罐子,它们不与介质接触。

  • 电容式传感器 从上面被带入罐中,它们接触到了介质。

  • 磁致伸缩传感器 可以从上面或下面放入罐内。他们的位置传感器与介质接触。

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续