产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

IO-Link - 检测

IO-Link如何使物体的二进制检测发生变革

IO-Link - 检测

由于支持IO-Link的传感器在安装、诊断和参数化方面为您提供了更多的可能性,工业化、自动化的物体检测被提升到一个新的质量水平。同时,您可以继续通过IO-Link传感器/执行器集线器以简化的方式将二进制标准传感器连接到控制器。

应用实例

通过具有IO-Link功能的颜色传感器,可以可靠地检测到彩色标签。由于有了IO-Link,您可以通过控制器的功能块集中进行调试、格式变更和配方变更。这可以节省你的时间,并将出错的可能性降到最低。

二进制开关传感器的信号可以通过传感器/执行器集线器进行压缩,并通过IO-Link传输到控制器。您的优势在于分散的安装技术和显著减少的控制柜体积。只使用现成的标准电缆。

用于物体探测的具有IO-Link功能的传感器--精选

有多种具有IO-Link功能的二进制传感器用于物体检测。

  • 彩色传感器 - 可通过IO-Link进行教学,并可在改变配方时进行切换

  • 感应式传感器 - 离开安全操作范围时有警告信息

  • 光电传感器 - 通过IO-Link可参数化的背景和/或前景抑制

每个IO-Link传感器都有制造商的识别数据和参数,在IODD("IO设备描述")中进行了描述。多达16个二进制标准传感器可以连接到传感器/执行器中心。

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续