产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

IO-Link - 测量

IO-Link为自动测量提供了哪些优势?

IO-Link - 测量

除了参数化和诊断之外,测量IO-Link传感器还有这些特别的优势:你不需要屏蔽电缆,IO-Link通信对干扰不敏感,而且不需要昂贵的模拟通道。这意味着,IO-Link以最低的成本为您提供最高的信号质量。

应用实例

轧辊直径和下垂必须在卷取站持续监测。有了非接触式光电距离传感器,你就有了安全感。额外优势:与以前的产品相比,IO-Link接口显著提高了信号质量。

在一个液压装置中--例如在机床中--压力必须得到可靠的控制。使用IO-Link压力传感器,您可以获得明显更准确的测量值,并受益于通过非屏蔽标准电缆的即插即用的简易安装。

具有IO-Link功能的测量传感器--一个选择

根据不同的应用,您可以选择不同的具有IO-Link功能的测量传感器。

  • 光电式距离传感器

  • 压力传感器

  • 用于线性位置测量的磁致伸缩位移测量系统

  • 用于线性和旋转位置测量的磁编码位移和角度测量系统

每个IO-Link传感器都有一个IODD(IO设备描述),可以集成到控制器的工程环境中。这为工业4.0创造了完美的先决条件。

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续