产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

IO-Link - 连接和联网

IO-Link如何在机器中实现智能连接和联网。

IO-Link - 连接和联网

IO-Link实现了从控制层到现场设备(传感器、执行器)的双向通信。大量不同的IO-Link设备可与一个IO-Link主站连接。几个IO-Link主站可通过所有常见的现场总线联网。

为什么是另一种现场总线?

信号在机器内部(传感器/执行器和PLC之间)或跨工厂(PLC之间)的传输是通过现场总线进行的。除其他事项外,这些都能实现长距离的通信。

随着时间的推移,大量不同的现场总线已经在工业中建立起来。由于IO-Link与现场总线无关,带有IO-Link的设备水平保持不变--无论您使用哪种现场总线。

IO-Link连接的组成部分

IO-Link主站可用于所有常见的现场总线。它有一个电源输入和一个现场总线输入和输出。此外,根据应用领域的不同,有不同数量的端口可供选择。 用于所有常见现场总线的现场总线电缆可使IO-Link主站与PLC和其他现场总线设备联网。 您可以通过IO-Link对智能颜色传感器进行教学、参数设置和诊断。您可以通过三线传感器电缆轻松地连接和交换IO-Link设备。

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续