产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

开关型和测量型传感器之间的区别

开关型和测量型传感器之间有何不同

具有不同操作原理的传感器和系统开辟了广泛的应用范围。无论工作原理如何,在输出信号方面有两种基本变体:开关型和测量型传感器。

典型的应用

用开关传感器检测最高和最低液位

用测量传感器进行连续的液位检测

在某些应用中,检测两个位置就足够了:起点和终点。在其他情况下,整个测量距离的位置检测是很重要的。根据你需要的信息,你可以选择开关或测量传感器。

切换式传感器检测物体是存在还是不存在。优势。由于技术简单,成本低,容易调试,通常不与媒体接触。

模拟传感器提供连续的测量值输出。优势。更高的位置和距离精度,连续动态测量,比开关式传感器使用更灵活。

输出类型

检查对象是否存在的切换原则。

连续测量值输出的模拟原理

IO-Link作为独立于总线的技术在传感器环境中进行通信

以太网作为总线系统中的数据交换技术

除了带有开关和模拟输出信号的设备外,还有带有IO-Link和以太网技术的设备,例如。这两种技术都可以输出开关信号和测量值。此外,这些技术为您提供了进一步交换数据信息的选择,如产品名称或用于 "状态监测 "的数值与过程数据同步。

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续