产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

传感器的电源

传感器如何获得动力

选择合适的电源是机器高生产率的基础。通常,现在使用的是开关模式电源,将230V/110V的输入电压(交流电压)转换成24V的输出电压(直流电压)。

电压转换和供应

通过开关模式电源装置将交流电压(230 V/110 V)转换为直流电压(24 V)。

传感器、控制和基础设施由一个开关模式的电源装置提供

如果你想有针对性地选择一个电源,你必须考虑以下标准。

  • 传感器和负载的数量以及由此产生的总电流

  • 连接负载的电流要求

  • 传感器的浪涌行为和浪涌电流

  • 输入电压(如230V/110V),供电网络的功率和负荷

  • 电源单元的定位(控制柜中的中央/IP20或现场的模块/IP67)

除了已经提到的标准外,在选择合适的电源装置时,你还应该考虑环境温度,并在必要时做出调整(如冷却)。只有这样才能保证电源的最大性能。

你还应该看一下电源装置在过载情况下的行为。根据不同的设计(如Powerboost*或Hiccup**),浪涌电流或短期峰值负载可以在不同程度上被吸收。

功率提升:电源单元在有限的时间内提供更高的功率,以补偿浪涌电流。

打嗝:在过载的情况下,电源装置会关闭,并在短暂的等待时间后尝试重新启动。如此反复,直到过载被消除。

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续