产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

分辨率、线性偏差、精度

分辨率、线性偏差和精度意味着什么

你知道分辨率、线性偏差和精度是测量传感器系统最重要的特性之一吗?它们因应用要求和测量原理而有很大不同。我们向你解释这些条款。

决议

线性度偏差

决议 表示测量系统仍能检测到的最小的物理变化。

线性度偏差 是连接测量范围零点与端点/满刻度的直线的最大偏差。被感应的位置/位移与输出信号之间存在着线性关系。

精度高,精度差

精度低,精度好

高精度+良好的精确度=精确度

可重复性

准确度是衡量测量结果与被测物的真实值之间的一致性。因此,只有在精度高、真实性好的情况下,才能实现高精确度。在这种情况下,一个更高级的术语是可重复性。它的结果是,在一般条件不变的情况下,总是接近某一点。

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续