产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

传感器的功能、结构和技术

传感器技术如何工作

传感器技术如何工作

传感器将待测的物理量转换为电信号,并以电信号易于传输和进一步处理的方式进行处理。在这样做的过程中,传感器既可以输出物体是否存在(二进制),也可以输出达到哪个测量值(模拟或数字)。

传感器的主要组成部分传感器的主要组成部分

一个传感器由三个主要部件组成。

(1) 敏感区包含传感器技术,它是基于一种特定的技术。技术的多样性使您可以选择适合应用的传感器技术。

(2) 评估电子装置将待测的物理量转换为电气量。

(3) 信号输出包含连接到控制系统的电子设备。

不同的传感器技术可以帮助你探测或测量物体。根据技术的不同,传感器输出一个开关信号或一个测量值。

  • 感应式传感器 产生一个电磁场。这在金属物体中产生了涡流。传感器检测到这种变化。

  • 电容式传感器 产生一个电容性的测量场。一个进入的物体会导致测量领域的变化。传感器对这种变化作出反应。

  • 光电传感器 光电传感器)总是由一个发射器和一个接收器组成。有光电传感器、逆反射传感器和穿透式传感器。

  • 超声波传感器 在听不见的范围内传输声音脉冲。对象的回声被评估。

  • 磁场传感器 检测外部磁铁。对磁铁产生的场强进行了评估。

  • 磁致伸缩传感器 用飞行时间测量来检测外部磁铁的位置。

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续