产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

优化输送机技术,降低能耗

IO-Link 网络模块 BNI

为了有效管理电池生产装配线的复杂性,分散控制概念正得到越来越多的应用。我们的 IO-Link 网络模块输出电流为 4 A,可精确控制多达四个驱动器。这样,您就可以在需要时准确地操作辊道上的传送带电机和电动挡板。这种有针对性的控制减轻了上层控制系统的负担,实现了有效的信息预处理,提高了生产率并降低了能耗。

特点

  • 坚固的设计
  • 安装快捷,集成简单
  • 单独控制驱动器
  • 集成网络服务器,用于配置和显示模块信息
  • 创新的地址插头使模块更换简单

优化输送技术的推荐产品

BNI007Z

带 PA 外壳的 IO-Link 传感器/执行器集线器

BNI0046

IO-Link 传感器/执行器集线器

BNI0046

IO-Link 传感器/执行器集线器

BNI00HA

用于 EtherCAT 的网络模块

BNI00EN

用于 Profinet 的网络模块

BNI007Z

带 PA 外壳的 IO-Link 传感器/执行器集线器

接口
IO-Link 1.1
工作电压Ub
18~30.2 VDC
接口 (COM 1)
M12x1-插头, 4-针, A-编码
接口插槽
8x M12x1-母头, 5-针, A-编码
数字输入端
16x PNP,3型
数字输出端
16x PNP
可配置输入/输出端
是
扩展端口
是
总电流US,传感器
4 A
开关电流
16x 350 mA
总电流UA,执行器
4 A
外壳材料
PA, 透明
尺寸
50 x 30.8 x 115 mm
环境温度
-25...70 °C
防护等级
IP67, 已拧紧螺栓的状态
传输率
COM2 (38.4 kBaud)
过程数据周期,最小
3.5 ms
过程数据输入
2 Byte
过程数据输出
2 Byte
更多产品细节
BNI0046

IO-Link 传感器/执行器集线器

接口
IO-Link 1.1
工作电压Ub
18~30.2 VDC
接口 (COM 1)
M12x1-插头, 4-针, A-编码
接口 (电源输入)
7/8"-插头, 5-针
接口插槽
8x M12x1-母头, 5-针, A-编码
数字输入端
16x PNP,3型
数字输出端
16x PNP
可配置输入/输出端
是
扩展端口
是
通道独立监控
是
总电流US,传感器
9.0 A
开关电流
16x 2 A
总电流UA,执行器
9.0 A
外壳材料
压铸锌, 镀镍
尺寸
68 x 32.4 x 181.5 mm
环境温度
-5...55 °C
防护等级
IP67, 已拧紧螺栓的状态
传输率
COM2 (38.4 kBaud)
过程数据周期,最小
6.2 ms
过程数据输入
8 Byte
过程数据输出
2 Byte
更多产品细节
BNI0046

IO-Link 传感器/执行器集线器

接口
IO-Link 1.1
工作电压Ub
18~30.2 VDC
接口 (COM 1)
M12x1-插头, 4-针, A-编码
接口 (电源输入)
7/8"-插头, 5-针
接口插槽
8x M12x1-母头, 5-针, A-编码
数字输入端
16x PNP,3型
数字输出端
16x PNP
可配置输入/输出端
是
扩展端口
是
通道独立监控
是
总电流US,传感器
9.0 A
开关电流
16x 2 A
总电流UA,执行器
9.0 A
外壳材料
锌, 压铸
尺寸
68 x 32.4 x 181.5 mm
环境温度
-5...55 °C
防护等级
IP67, 已拧紧螺栓的状态
传输率
COM2 (38.4 kBaud)
过程数据周期,最小
6.2 ms
过程数据输入
8 Byte
过程数据输出
2 Byte
更多产品细节
BNI00HA

用于 EtherCAT 的网络模块

接口
EtherCAT
辅助接口
8x IO-Link
端口级别
规格A
输出电流,最大
2 A
显示
否
工作电压Ub
18~30.2 VDC
接口 (COM 1)
M12x1-插口, 4-针, D-编码
接口 (COM 2)
M12x1-插口, 4-针, D-编码
接口 (电源输入)
7/8"-插头, 5-针
接口 (电源输出)
7/8"-插口, 5-针
接口插槽
8x M12x1-母头, 5-针, A-编码
数字输入端
16x PNP,3型
数字输出端
16x PNP
可配置输入/输出端
是
总电流US,传感器
9.0 A
总电流UA,执行器
9.0 A
外壳材料
压铸锌, 镀镍
尺寸
68 x 37.9 x 224 mm
环境温度
-5...70 °C
防护等级
IP67
IO-Link版本
1.1
更多产品细节
BNI00EN

用于 Profinet 的网络模块

接口
Profinet
Interface IIoT
REST API
辅助接口
8x IO-Link
端口级别
规格A
输出电流,最大
4 A
快速启动 (FSU)
是
工作电压Ub
18~30.2 VDC
接口 (COM 1)
M12x1-插口, 4-针, D-编码
接口 (COM 2)
M12x1-插口, 4-针, D-编码
接口 (电源输入)
M12x1-插头, 5-针, L-编码
接口 (电源输出)
M12x1-插口, 5-针, L-编码
接口插槽
8x M12x1-母头, 5-针, A-编码
数字输入端
16x PNP,3型
数字输出端
16x PNP
可配置输入/输出端
是
总电流US,传感器
16 A
总电流UA,执行器
16 A
外壳材料
压铸锌, 镀镍
尺寸
68 x 31.7 x 224 mm
环境温度
-5...70 °C
防护等级
IP67
IO-Link版本
1.1
Safety Hub Support
是
更多产品细节

模块和包装装配中的更多应用示例

了解更多主题

Downloads

  • Industry brochure battery industry
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续