产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

TFL 卡口镜头

光学器件

可用于:

3 版本

我们提供的 TFL 卡口/M35 卡口镜头是为满足工业应用对高性能相机的苛刻要求而开发的。这些镜头能够满足高达 5000 万像素和 8K 分辨率的高分辨率应用。

最重要的优势

  • 用于高性能相机的 TFL 卡口/M35 卡口镜头
  • 高分辨率 - 实现高达 5000 万像素和 8K 分辨率的出色图像清晰度
  • 兼容最大 2 英寸的大画幅传感器
  • 高倍率设计,对焦范围可达 0.1 米
  • 针对要求苛刻的工业应用进行开发和测试

3 版本

订购代码
价格 最大 传感器尺寸 图像分辨率 焦距 滤镜螺纹,规格 最小目标距离 (MOD) 附加文本
行动
15567.2 CNY
2" 50 MP 18 mm M77x0.75 100 mm 视角是在最大允许传感器尺寸 (4:3) 下确定的。
14753.12 CNY
2" 50 MP 25 mm M55x0.75 100 mm 视角是在最大允许传感器尺寸 (4:3) 下确定的。
13920.8 CNY
2" 50 MP 35 mm M52x0.75 100 mm 视角是在最大允许传感器尺寸 (4:3) 下确定的。
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续