仅支持 CAD 模型下载
自动对焦镜头
光学器件
可用于:
2 版本
仅支持 CAD 模型下载
采用最先进的自动对焦镜头,可实现锐利的自动对焦、闪电般快速的响应和无与伦比的可靠性,从而增强您的成像系统。
主要优势
- 用于工业机器视觉系统的精确自动对焦
- 快速、平滑、精确的连续对焦调整
- 出色的光学保真度,在整个可见光谱范围内具有高透光率,畸变极小
- 结构紧凑、坚固耐用:重量轻,可抵御冲击和振动等恶劣环境条件
- 低功耗
- 可通过 RS232 直接控制摄像机
2 版本
|
订购代码
|
价格 | 最大 传感器尺寸 | 图像分辨率 | 焦距 | 滤镜螺纹,规格 | 最小目标距离 (MOD) | 附加文本 | 行动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7967.2 CNY
请登录查看具体价格。
|
2/3" | 5 MP | 16 mm | 110 mm | Compatible with BVS CA-GX0 standard and BVS CA-SF2 standard | |||
|
7967.44 CNY
请登录查看具体价格。
|
2/3" | 5 MP | 25 mm | 120 mm | Compatible with BVS CA-GX0 standard and BVS CA-SF2 standard |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。