产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

低频手持式设备 (125 kHz)

LF RFID系统 BIS L

可用于:

0 版本

巴鲁夫低频手持式设备特别适合于移动读取和写入BIS L数据载体。它们可在进行手动质量检查时或在记录保养实施情况时使用。

巴鲁夫的手持设备用于通过WLAN、蓝牙或电缆连接的USB接口进行数据传输。它们可通过模块扩充至一维或二维条形码阅读器,即使在不良照明条件和严苛环境中也能非常精准和可靠地工作。

特点

  • 操作系统为Windows CE® V6.0
  • 根据数据载体的选择,可提供不同的天线类型
  • 作用范围取决于天线类型
  • 充电电源和操作笔包括在供货范围内
  • 基础设备采用性能强大的Zebra Workabout Pro 4移动电脑
  • 预安装巴鲁夫软件 (SDK - Software Development Kit,软件开发工具包)
  • 触摸屏配备大型彩色显示屏
  • 可选附件:扩展坞和手枪式握把,使操作符合人体工程学
  • 客户专用软件请垂询

0 版本

订购代码
价格 环境温度 防护等级 功能原理
行动
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续