带背景消隐功能的漫反射型传感器
光电传感器

可用于:
125 版本
带背景消隐功能的漫反射型传感器可在设定的开关距离内识别目标而不受反光背景影响。同时它几乎不受颜色和表面的影响。目标和背景能够得到可靠区分,该漫反射型传感器尤其以较低的灰值偏移和滞后而见长。
发射器和接收器以节省空间的方式放置在同一个外壳中,您可方便地安装漫反射型传感器并快速完成对准。此外,红光和激光两种规格的光束可见度很高,更有助于安装调节。通过教导或通过电位器,你可以很容易地调整许多传感器版本。也可提供具有固定开关距离的版本。
特点
- 以不同的作用距离可靠检测目标,几乎不受表面、颜色和材料影响
- 识别近距离背景前的目标,即使暗目标位于亮背景前也毫无问题
- 在不同的亮度系数下探测距离也几乎恒定
- 只有一个电气装置,无反射板或单独的接收器
- 采用红光或纯激光完美适用于小零件的识别
可用库存
125 结果
订购代码 | 价格 | 尺寸 | 接口 | 作用范围 | 光线类型 | 接口 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BOS017HBOS 23K-PU-LH20-S4 |
1730.55 CNY | 23 x 51 x 52.4 mm | PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC) | 5~800 mm | 激光,红光 | 插接器,M12x1公头,4针 | |
![]() BOS0089BOS 26K-PA-1HC-S4-C |
1719.83 CNY | 17 x 50 x 50 mm |
PNP 常开触点 (NO) PNP 常闭触点 (NC) |
30~300 mm | LED,红光 | 插接器,M12x1公头,4针 | |
![]() BOS01JKBOS 5K-PU-LH12-S75 |
1067.4 CNY | 10.8 x 43.5 x 19.5 mm | PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC) | 20~300 mm | 激光,红光 | 插接器,M8x1公头,4针 |
|