登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

电感式接近开关

感应式传感器

可用于:

24 系列

巴鲁夫为各种应用和行业提供各种电感式接近开关。无论是标准型、耐高压型、卫生/冲洗型、系数1型、防磁型、防焊型、耐温型、防爆型还是NAMUR型,我们的产品组合均采用不同的外壳材料和密封方法,确保您能找到适合自己应用的产品。我们提供不同的设计、外壳直径和螺纹尺寸,便于在各种情况下进行集成,即使在空间有限的情况下也能提供优化的解决方案。

我们在全球范围内采用的技术具有最佳性价比,即使大批量生产,也能在短时间内交货。

巴鲁夫电感式接近开关可提高系统的可用性,同时降低维护和存储成本。

电感式传感器入门系列产品组合

优异的性能,超值的价格,一切都是刚刚好!

特点

  • 插头或电缆连接
  • 圆柱形和各种矩形设计
  • 适用于 DC-3/4 线、IO-Link 和 DC、AC 和 AC/DC-2 线的各种型号
  • 嵌入式和非嵌入式传感器
  • 短型和长型设计
  • 耐高压传感器,压力最高可达 500 巴
  • 耐高温传感器,最高温度可达 230 °C
  • 耐化学性强、防护等级高达 IP69K 的传感器
  • 抗磁场传感器
  • 防焊接传感器
  • 因子 1 传感器
  • NAMUR 传感器
  • 防爆区域传感器

24 系列

系列
结构 作用范围Sn 最大 开关功能 开关输出端 连接方式 安装
行动
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 30 mm 常闭触点 (NC), 常开触点 (NO), 常开触点/常闭触点(NO/NC) 推拉式, NPN, PNP, PNP/NPN/推拉式 电缆, 电缆及插接器, 插接器 齐平, 不齐平, 在一定程度上齐平
D3.0, D6.5, D8.0, D10.0, D4.0 5 mm 常闭触点 (NC), 常开触点 (NO) NPN, PNP 电缆, 电缆及插接器, 插接器 齐平, 不齐平
M12x1, M8x1, M4x0.5, M5x0.5 6 mm 常闭触点 (NC), 常开触点 (NO) NPN, PNP 电缆, 电缆及插接器, 插接器 齐平, 不齐平
8x8, 5x5 3 mm 常闭触点 (NC), 常开触点 (NO), 常开触点/常闭触点(NO/NC) NPN, PNP, PNP/NPN/推拉式 电缆, 电缆及插接器, 插接器 齐平
30x20x10, 50x25x10, 59x25x10, 28x8x5.5, 30x10x6, 32x20x8, 16x8x4.7, 40x12x26 8 mm 常闭触点 (NC), 常开触点 (NO), 常开触点/常闭触点(NO/NC) NPN, PNP 电缆, 电缆及插接器, 插接器 齐平, 不齐平
40x40 40 mm 常开触点 (NO), 常开触点/常闭触点(NO/NC) NPN, PNP 螺旋式端子位, 插接器 齐平, 不齐平
80x80 50 mm 常开触点 (NO), 常开触点/常闭触点(NO/NC) NPN, 极性, PNP 螺旋式端子位, 插接器 齐平, 不齐平
26x26 10 mm 常开触点 (NO) 极性 电缆及插接器 齐平
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 20 mm 常开触点 (NO) NPN, PNP 插接器 齐平, 不齐平
40x40 40 mm 常闭触点 (NC), 常开触点 (NO), 常开触点/常闭触点(NO/NC) NPN, PNP 插接器 齐平, 不齐平, 一侧齐平
32x20x8 5 mm 常开触点 (NO) PNP 电缆及插接器 齐平
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1, M5x0.5 15 mm 常开触点 (NO), 常开触点/常闭触点(NO/NC) NPN, PNP 电缆, 电缆及插接器, 插接器 齐平, 不齐平
12x12 4 mm 常开触点 (NO) PNP 电缆 齐平
40x40 25 mm 常开触点 (NO) 用于开关放大器, PNP 插接器 不齐平
8x8 2 mm 常开触点 (NO) PNP 电缆 齐平
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 20 mm 常开触点 (NO), 常开触点/常闭触点(NO/NC) NPN, PNP 插接器 齐平, 不齐平, 在一定程度上齐平
40x40 40 mm 常开触点 (NO), 常开触点/常闭触点(NO/NC) PNP 插接器 齐平, 不齐平, 一侧齐平
32x20x8 7 mm 常开触点 (NO) PNP 电缆, 电缆及插接器 齐平
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1, M5x0.5 40 mm 常闭触点 (NC), 常开触点 (NO) NPN, PNP 电缆, 电缆及插接器, 插接器, 绞线 齐平, 不齐平, 在一定程度上齐平
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 8 mm 常闭触点 (NC), 常开触点 (NO) NPN, PNP 插接器 齐平
M18x1, M12x1 8 mm 常闭触点 (NC), 常开触点 (NO) PNP 插接器 齐平, 不齐平
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 15 mm 常开触点 (NO) PNP 电缆, 插接器 齐平, 不齐平
40x40 35 mm 插接器 齐平, 不齐平
2 mm 常开触点 (NO) PNP/NPN 插接器 齐平
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续