在为标准工厂环境选择电感式传感器时,我们的客户通常会面临这样的挑战:价格低廉的产品往往伴随着质量或操作性能不佳,实际使用中需要频繁调整,从而导致了大量的停机和高昂的人力成本。
另一方面,有些高质量的传感器价格昂贵但并不是所有功能都需要使用,所以并不适用于某些应用及投资。此外,安装产品也需要专业知识。
不是 "或",而是 "和"
您是否正在为技术上并不特殊或复杂的应用寻找具有最佳性价比的产品?您是否对自己的任务有明确的要求,清楚地知道自己需要什么,并正在寻找一种能满足要求的解决方案?
您需要的是一种既经济实用、质量上乘,无需任何非必要功能的解决方案。我们新推出的 Entry Line 系列电感式传感器就能满足您的要求--在价格和性能之间达到最佳平衡,并保持优秀的质量。


稳定性无可替代!除了更稳定耐用和最佳可视性!
我们的 BES Entry Line 的特点是集成导光板,可确保可靠检测。
但它足够坚固吗?当然足够!我们从 12 米高处进行了耐久性测试,传感器完全无损且功能正常!
Marius Edler, Balluff Sensor Experte
我们向您承诺:我们为您的每个阶段提供合适的解决方案
产品选择和购买
出色的性价比归功于 "您的需求":您所需的功能、合理的价格和巴鲁夫的质量承诺。
交付
操作简便:无需费时拆卸单个传感器,减少浪费。
调试和持续运行
按照指示灯操作:无论是在运行期间还是在安装时,都无需费时排除故障。
更换
即插即用:精密的组装和拆卸原理,安装和更换快速、简便,技术要求不高。
1. 最佳性价比
在开发新的感应式传感器入门系列产品组合时,我们特意将重点放在了成本上:用户真正需要哪些功能,尤其是在常规、无特殊要求的工厂自动化领域?通过对核心功能的关注,我们成功地为相应应用创造了兼具性能与性价比的产品系列。对于其他情况,我们广泛的产品组合也能提供合适的解决方案。
节省时间,减少浪费:多重包装可节省时间和减少浪费
我们的 Entry Line 系列电感式传感器专为大批量的标准应用而设计。因此,可以有效地进行大批量订购。25 pcs一盒的环保型多重包装无需费时拆开单个传感器的包装。安装材料单独包装。这既节省了时间,又避免了包装浪费。
360° LED 指示灯监控和故障识别
传感器安装快捷方便,其专门开发的带 LED 的塑料后端可 360° 显示传感器的状态。除了工作状态外,现在还能显示电源和故障,例如短路。这样,您就可以随时监控一切,更快、更方便地识别故障,减少停机时间,提高系统可用性。
4. 即插即用:快速简便的安装和更换
利用可选的夹钳支架,无需工具即可安装传感器,必要时还可更换传感器。由于有固定的止动装置,"即插即用 "非常方便快捷。这意味着您不仅可以在需要时通过 360° LED灯快速找到传感器,还可以立即更换传感器。因为时间就是金钱!
还不确定?以下是所有优点的概述。
|
您的优势 |
Entry Line 产品组合的特点 |
|
|
规划 |
易于查找 - 易于确定标准工厂自动化 |
产品组合清晰,只有少数几个变体 |
|
采购 |
最佳性价比 |
专为大批量和低成本应用而设计 |
|
安装 |
装配简单,标准化连接 |
标准化公制螺纹,标准化连接 |
|
调试名称 |
设置和功能检查简单 |
LED 指示灯显示操作准备状态、开关状态和线路短路情况 |
|
操作 |
快速故障检测 |
通过 360° LED 指示灯可轻松识别传感器状态 |
|
维护和更换 |
即插即用式更换 |
使用可选的夹钳支架进行安装,无需工具 |
标准型与入门级 - 价格比较
电感式接近开关 BES060N |
电感式接近开关 BES00CK |
电感式接近开关 BES060U |
电感式接近开关 BES0068 |
|---|---|---|---|
13,23 EUR
ENTRY LINE
|
47,78 EUR
|
12,50 EUR
ENTRY LINE
|
27,93 EUR
|
|
传感器型号 M08 |
传感器型号 M08 |
传感器型号M12 |
传感器型号M12 |
|
|
|
|
| 立即购买传感器 | 立即购买传感器 |
好奇吗?在此,您将看到所有 BES Entry Line 产品的概览。
25 版本
|
订购代码
|
价格 | 尺寸 | 接口 | 作用范围 | 开关频率 | 外壳材料 | 接口 | 附加特性 | 行动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
130.64 CNY
请登录查看具体价格。
|
Ø 18 x 65 mm | PNP 常开触点 (NO) | 8 mm | 300 Hz |
压铸锌, 镀镍 PC |
插接器,M12x1公头,3针 | |||
|
114.4 CNY
请登录查看具体价格。
|
Ø 12 x 45 mm | PNP 常开触点 (NO) | 4 mm | 350 Hz |
压铸锌, 镀镍 PC |
插接器,M12x1公头,3针 | |||
|
114.4 CNY
请登录查看具体价格。
|
Ø 12 x 65 mm | PNP 常开触点 (NO) | 4 mm | 350 Hz |
压铸锌, 镀镍 PC |
插接器,M12x1公头,3针 | |||
|
130.64 CNY
请登录查看具体价格。
|
Ø 18 x 45 mm | PNP 常开触点 (NO) | 8 mm | 300 Hz |
压铸锌, 镀镍 PC |
插接器,M12x1公头,3针 | |||
|
121.04 CNY
请登录查看具体价格。
|
Ø 8 x 65 mm | PNP: 常开触点 (NO) | 2 mm | 600 Hz |
压铸锌, 镀镍 PC |
插接器,M8x1公头,3针 | |||
|
121.04 CNY
请登录查看具体价格。
|
Ø 8 x 45 mm | PNP: 常开触点 (NO) | 2 mm | 600 Hz |
压铸锌, 镀镍 PC |
插接器,M8x1公头,3针 | |||
|
132.16 CNY
请登录查看具体价格。
|
Ø 12 x 63.5 mm | PNP: 常开触点 (NO) | 4 mm | 350 Hz |
压铸锌, 镀镍 PC |
电缆,2.00 m,TPU | |||
|
138.8 CNY
请登录查看具体价格。
|
Ø 8 x 63.5 mm | PNP: 常开触点 (NO) | 2 mm | 600 Hz |
压铸锌, 镀镍 PC |
电缆,2.00 m,TPU | |||
|
138.8 CNY
请登录查看具体价格。
|
Ø 8 x 43.5 mm | PNP: 常开触点 (NO) | 2 mm | 600 Hz |
压铸锌, 镀镍 PC |
电缆,2.00 m,TPU | |||
|
132.16 CNY
请登录查看具体价格。
|
Ø 12 x 43.5 mm | PNP: 常开触点 (NO) | 4 mm | 350 Hz |
压铸锌, 镀镍 PC |
电缆,2.00 m,TPU |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。