抗磁场干扰的电感式传感器
感应式传感器

可用于:
86 版本
抗磁场干扰的电感式传感器BES特别适合在强电磁场区域内 (在焊接设备和感应淬火设备中) 使用。它们可耐受电焊电流高达25 kA时所产生的磁场。凭借附加陶瓷涂层,它们能够耐受金属喷溅、熔渣以及燃烧残余物,同时在各个应用领域内完成最高精度的工作。其优异的坚固性可降低维修成本并提高设备可用性。
特点
- 极其坚固耐用
- 抗磁场干扰
- 耐焊接飞溅
- 耐研磨介质和清洁剂
- 不同的结构和尺寸
可用库存
86 结果
订购代码 | 价格 | 尺寸 | 接口 | 作用范围 | 开关频率 | 外壳材料 | 接口 | 许可/一致性 | 安装 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BES03YPBES M08MG1-PSC20A-S04G-W |
702.75 CNY | Ø 8 x 65 mm | PNP 常开触点 (NO) | 2 mm | 1000 Hz | 黄铜, 涂层,PTFE | 插接器,M12x1公头,3针 | CE, cULus, WEEE | flush | |
![]() BES02YRBES M08EG-PSC15A-S49G-W |
888.45 CNY | Ø 8 x 49 mm | PNP 常开触点 (NO) | 1.5 mm | 2000 Hz | 不锈钢 (1.4301), 涂层,PTFE | 插接器,M8x1公头,3针 | CE, WEEE | flush | |
![]() BES02K1BES M12MI-PSC30B-S04G-W |
892.95 CNY | Ø 12 x 65 mm | PNP 常开触点 (NO) | 3 mm | 300 Hz | 黄铜, 涂层,PTFE | 插接器,M12x1公头,4针 | CE, UKCA, WEEE | flush | |
![]() BES021HBES Q40KFU-PAC35E-S04G |
772.58 CNY | 40 x 40 x 62 mm | PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC) | 35 mm | 250 Hz | PBT | 插接器,M12x1公头,4针 | cULus, CE | 不齐平 | |
![]() BES022KBES Q40KFU-PAC15A-S04G |
772.58 CNY | 40 x 40 x 62 mm | PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC) | 15 mm | 400 Hz | PBT | 插接器,M12x1公头,4针 | cULus, CE | flush | |
![]() BES021MBES Q40KFU-PAC40E-S04G |
806.93 CNY | 40 x 40 x 62 mm | PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC) | 40 mm | 100 Hz | PBT | 插接器,M12x1公头,4针 | CE, UKCA, cULus, WEEE | 不齐平 | |
![]() BES02YTBES M08EG1-PSC15A-S04G-W |
662.03 CNY | Ø 8 x 57 mm | PNP 常开触点 (NO) | 1.5 mm | 2000 Hz | 不锈钢 (1.4301), 涂层,PTFE | 插接器,M12x1公头,4针 | CE, WEEE | flush | |
![]() BES0220BES Q40KFU-PSC35E-S04G |
666.53 CNY | 40 x 40 x 62 mm | PNP 常开触点 (NO) | 35 mm | 250 Hz | PBT |