产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

认识 - 非金属

用传感器探测、捕捉和定位非金属物体

认识 - 非金属

你想可靠地探测或定位非金属物体吗?为了帮助你找到正确的解决方案,请回答以下问题:我需要与物体的什么距离?我有多少空间可用于安装?我应该考虑哪些环境条件(温度升高、湿度、油污、灰尘等)?这将有助于你选择正确的技术。

应用实例

电容式传感器检测纸堆或其他非金属材料的高度。通过这种方式,他们确保了印刷过程的顺利进行。他们避免了运输堵塞,并确保在任何时候都能获得供应。电容式传感器需要的空间很小,不需要任何额外的部件,例如反射器。

光电传感器在进料时检查光伏电池或其他物体的存在。通过这种方式,他们支持过程的连续性。光电传感器易于安装且无磨损。

传感器技术

根据不同的应用,你可以使用不同的技术来检测非金属物体。

  • 电容式传感器 用于在近距离(<50毫米)检测几乎所有材料和液体的存在或液位

  • 光电子传感器 作为光电传感器、反向反射传感器或穿透式传感器,借助于光,在更远的距离(>50毫米)检测几乎所有的物体。

  • 超声波传感器 在声音的帮助下,可以在较大的距离(>50毫米)内探测几乎所有物体。

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续