产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

认识 - 金属

用传感器探测、捕捉和定位金属物体

认识 - 金属

你想可靠地检测、捕获或定位金属物体吗?为了帮助你找到正确的解决方案,请回答以下问题:我需要与物体的什么距离?我有多少空间可用于安装?我应该考虑哪些环境条件(温度升高、湿度、油、灰尘等)?这将有助于你选择正确的技术。

应用实例

电感式传感器能简单而经济地检测工件载体或类似的金属物体。这使你能够有效地指导你的产品在传输系统上的装配过程。清楚地检测到运输卡住或丢失的工件。电感式传感器非常坚固,并且易于安装,即插即用。

光电传感器在送料时检查是否存在钢弹簧或类似的小物体。因此,它们确保了正确的装配和支持过程的连续性。这些传感器具有高感应范围。

传感器技术

根据不同的应用,你可以使用不同的技术来检测金属物体。

  • 感应式传感器 用于检测近距离(<50毫米)的所有金属物体

  • 电容式传感器 用于检测几乎所有材料和液体在近距离范围内(< 50毫米)的存在或水平。

  • 光电传感器 作为光电传感器、反向反射传感器或穿透式传感器,借助于光,在非常大的距离内(>50毫米)检测几乎所有物体

  • 超声波传感器 在声音的帮助下,可在大距离(>50毫米)内探测几乎所有物体

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续