产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BIC0087

BIC 2B1-IT1A0-M30EI21-SM4A5A

用于IO-Link信号传输的感应耦合器

功能
IO-Link
型号形式
双向
传输距离
0...5 mm
组件
远程端
接口
插接器, M12x1-母头, 5-针
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
功能
IO-Link
型号形式
双向
传输距离
0...5 mm
组件
远程端
接口
插接器, M12x1-母头, 5-针
输出电压
24 VDC
输出额定电流
1.5 A
输出电流,最大
2.2 A
外壳材料
不锈钢, -
尺寸
Ø 30 x 85 mm
环境温度
-5...70 °C
防护等级
IP67
传输率
COM2 (38.4 kBaud)
COM3 (230.4 kBaud)
附加循环时间
0 ms
过程数据输入
0~32字节
过程数据输出
0~32字节
SIO模式
否
Secondary features
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
分类
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-04-90-90
eCl@ss 8.1
27-04-90-90
eCl@ss 9.0
27-04-07-90
eCl@ss 9.1
27-04-07-90
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续