Classic 参考图片 仅支持 CAD 模型下载 下载 3D 模型 放大 BIC0007 BIC 1P0-P2A50-M30MI3-SM4A4A 添加到比较列表 添加到收藏夹 数据表 放大 仅支持 CAD 模型下载 下载 3D 模型 用于电源的感应耦合器 功能 Power Only 传输距离 0...5 mm 组件 基础型 接口 插接器,M12x1公头,4针 测量工作电压Ue 24 VDC 显示所有主要功能 该产品属于经典产品组合,这意味着 扩展可用性 透明的条件 无新设计采用 了解更多 您对产品有任何疑问吗? 联系我们. 主要特征 下载 分类 数字产品护照 Knowledge Base 文档 本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd 仅支持 CAD 模型下载 下载 3D 模型