产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BVS0060

BVS ID-M1280BF1-L3-000

固定式Ident传感器

应用
Code analysis
Code reading
Scan-Trigger
条形码
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI
二维码
Aztec码
二维码ECC 200
DotCode
GS1 Aztec码
GS1 二维码
GS1 DotCode
GS1 QR码
Micro QR码
PDF 417
QR码
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
图像分辨率
1.2 MP(1280 x 960像素)
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
应用
Code analysis
Code reading
Scan-Trigger
条形码
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI
二维码
Aztec码
二维码ECC 200
DotCode
GS1 Aztec码
GS1 二维码
GS1 DotCode
GS1 QR码
Micro QR码
PDF 417
QR码
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
图像分辨率
1.2 MP(1280 x 960像素)
焦距
9.6 mm
作用范围,最小
50 mm
视野
30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
发光体,照明
LED white
LED red
接口
IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
尺寸
56 x 56 x 59 mm
防护等级
IP67
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
分类
ECLASS 10.1
27-28-01-03
ECLASS 11.0
27-28-01-03
ECLASS 12.0
27-28-01-03
ECLASS 13.0
27-28-01-03
ECLASS 14.0
27-28-01-03
ECLASS 5.1.4
27-28-01-03
ECLASS 6.2
27-28-01-03
ETIM 4.0
EC002550
ETIM 5.0
EC002550
ETIM 6.0
EC002550
ETIM 7.0
EC002550
ETIM 8.0
EC002550
ETIM 9.0
EC002550
UNSPSC 11
43211701
UNSPSC 7.0901
43211701
eCl@ss 4.1
27-28-01-03
eCl@ss 8.1
27-28-01-03
eCl@ss 9.0
27-28-01-03
eCl@ss 9.1
27-28-01-03
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续