监控排气扇的状态
状态监测工具包 CMTK
镀膜后,铜箔和铝箔要进行干燥处理。在此过程中,风扇的状态至关重要,因为热工艺需要较长的预热时间才能重新启动。此外,停机不仅成本高昂,还会降低 OEEE。我们的状态监测工具包 (CMTK) 由带集成软件的基本单元和多达四个 IO-Link 传感器的接口以及 IO-Link 主站或集线器的连接选项组成,不仅能检查风扇的振动或温度等状态,还能间接检查检修门的正确状态。
特殊功能机器和监控过程的标准化改造解决方案
- 机器和监控过程的标准化改造解决方案
- 可连接多达四个 IO-Link 传感器,灵活性高
- 即插即用式系统调试和数据可视化
- 超过可调限值时输出警告信息
- 自给自足的数据存储系统,独立于云和机器控制系统
- 通过网络集成,可在任何地点进行远程监控
用于可靠状态监测的推荐产品
BCM0003
时间和频率范围内的振动分析
- 功能
-
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
接触温度 - 振动,频率范围
-
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB) - 振动,测量轴数量
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- 接触温度,测量范围
- -40…+80 °C
- 测量工作电压Ue DC
- 24 V
- 接口
- IO-Link 1.1.3
- 接口
- 电缆及插接器,M12x1公头,4针,1.5 m,PUR
- 外壳材料
- Stainless steel 1.4404 (316L)
- 防护等级
- IP67,IP68,IP69K
- 环境温度
- -40...80 °C
- Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Switching Counter
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Pin Assignment - Secondary features for condition monitoring
- Internal temperature monitoring
BCM0001
振动分析和接触温度监控
- 功能
-
Vibration analysis in time domain
接触温度 - 振动,频率范围
-
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB) - 振动,测量轴数量
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- 接触温度,测量范围
- -25…+70 °C
- 测量工作电压Ue DC
- 24 V
- 接口
- IO-Link 1.1
- 接口
- 电缆及插接器,M12x1公头,3针,1.5 m,PUR
- 外壳材料
- 不锈钢 (1.4404)
- 防护等级
- IP67,IP68,IP69K
- 环境温度
- -25...70 °C
BCM0002
相湿度和环境压力监测
- 功能
-
Vibration analysis in time domain
接触温度
相对空气湿度
环境压力 - 振动,频率范围
-
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB) - 振动,测量轴数量
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- 接触温度,测量范围
- -25…+70 °C
- 相对空气湿度,测量范围
- 5...95 %RH
- 环境压力,测量范围
- 300…1100 hPa
- 测量工作电压Ue DC
- 24 V
- 接口
- IO-Link 1.1
- 接口
- 电缆及插接器,M12x1公头,3针,1.5 m,PUR
- 外壳材料
- 不锈钢 (1.4404), 膜片:ePTFE带尼龙织物
- 防护等级
- IP67
- 环境温度
- -25...70 °C
BAV002N
用于机器和系统状态监测的传感器和软件
- 数据存储器
- 8 GB EMMC
- 处理器
- 1.8 GHz / 400MHz
- 内存
- 2 GB RAM
- 接口插槽
-
2x LAN: RJ45-母头, 8-针
4x IO-Link: M8x1-母头, 4-针, A-编码
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A - 尺寸
- 101 x 126 x 50 mm
涂层和干燥领域的其他应用实例
了解更多主题
Downloads
-
Industry brochure battery industry