产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

可靠地识别电极线圈

工业 RFID 系统 BIS 实现无缝记录和无差错材料利用

为了确保在电池生产的涂覆过程中始终使用正确的载体箔,我们的各种 RFID 解决方案提供了可靠的识别功能,避免了缺货和使用错误。UHF 系列的多功能读/写头可实现远距离读写和同时自动检测多个线圈,从而避免使用过时或不正确的材料。此外,我们还提供适用于不同应用要求的高频和低频 RFID 设备,可实时无缝记录流程步骤。

特点

  • 读取范围大,可同时检测多个线圈
  • 自动识别,无需人工扫描
  • 实时记录所有工艺步骤,提高透明度
  • 无缝监控和跟踪材料使用情况

推荐用于可靠线圈识别的产品

BIS013U

多频评估单元

BNI00AJ

IO-Link 传感器/执行器模块

BIS016H

用于Tool-ID 的 UHF 数据载体

BIS013U

多频评估单元

产品组别
通用分析单元 (BIS V)
接口
Profinet: I/O (IRT)
支持的RFID技术
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
可连接的S/L头/天线的数量
4
工作电压Ub
24 V DC SELV/PELV
外壳材料
锌, 压铸
环境温度
0...60 °C
防护等级
IP65, 带插接器
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
接口
2x M12x1-母头, 4-针, D-编码
7/8"-公头, 5-针
更多产品细节
BNI00AJ

IO-Link 传感器/执行器模块

接口
IO-Link 1.1
工作电压Ub
18~30.2 VDC
接口 (COM 1)
M12x1-插头, 4-针, A-编码
接口插槽
8x M12x1-母头, 5-针, A-编码
模拟输入端
8x 模拟,电压/模拟,电流/模拟,温度 (0~10 V/-10~10 V/0~5 V/-5~5 V/5~10 V/4~20 mA/0~20 mA/Pt100/Pt1000/热电偶,型号J/热电偶,型号K)
可配置输入/输出端
否
总电流US,传感器
4 A
总电流UA,执行器
4 A
外壳材料
压铸锌, 镀镍
尺寸
68 x 31.8 x 181.5 mm
环境温度
-5...70 °C
防护等级
IP67, 已拧紧螺栓的状态
传输率
COM2 (38.4 kBaud)
过程数据周期,最小
55 ms
过程数据输入
22 Byte
过程数据输出
1 Byte
更多产品细节
BIS016H

用于Tool-ID 的 UHF 数据载体

产品组别
UHF (860...930 MHz)
无线电许可证
欧洲 (CE)
联合王国 (UKCA)
工作频率
850-960 MHz
尺寸
23 x 1 x 100 mm
存储器类型
EEPROM
用户数据,读/书
128 Bit
EPC存储器,读/书
496 Bit
TID存储器,只读
96 Bit
天线形状
Dipol
安装
无金属 (缓冲区)
存储温度
-40...85 °C
环境温度
-25...70 °C
外壳材料
PET
防护等级
IP68
许可/一致性
CE
UKCA
WEEE
更多产品细节

涂覆和干燥领域的其他应用实例

了解更多主题

Downloads

  • Industry brochure battery industry
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续