产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

监测干燥和涂层过程中材料卷的倾斜度

Bsi 倾角传感器可精确控制张力和材料进给

在电池生产的电极材料干燥和涂覆过程中,精确监控材料卷和机器部件的倾角对于确保一致的涂覆质量至关重要。 巴鲁夫的 BSI 电容式倾角传感器能够可靠地测量控制电极箔张力的舞臂以及支撑带和传送带的倾角,从而实现涂覆和干燥系统的均匀进料。传感器的测量精度高达 0.1°,测量范围可达 360°,即使是最小的倾角偏差也能识别。这些数据会直接报告给机器控制系统,然后控制系统会进行必要的调整,以避免材料偏差或涂层不均匀。传感器采用电容式非接触测量原理,无磨损,防护等级为 ip67,特别适合在灰尘、潮湿和强烈振动等恶劣条件下使用。

特点

  • 电容式测量原理,用于可靠的非接触式倾角检测,适用于监测薄膜张力和输送带对齐情况
  • 0.1° 的高精度和高达 360° 的测量范围,适用于各种机器部件
  • 设计坚固,防护等级达到 ip67,可在多尘、潮湿或剧烈振动的环境中使用
  • 直接测量倾角,无需额外结构,易于集成到现有系统中

用于精确倾角控制的推荐产品

BSI0002

带流体测量轴的 1 轴和 2 轴立方倾角传感器

BSI001A

带一个或两个测量轴的 1 轴和 2 轴立方体倾角传感器

BSI000P

方形紧凑型倾角仪

BAE00M3

带 IO-Link 接口的 Heartbeat® 电源装置涂层和干燥领域的其他应用实例

BSI0002

带流体测量轴的 1 轴和 2 轴立方倾角传感器

测量原理
基于流体的测量系统
测量轴
1
测量范围
-45~45°
工作电压Ub
10~30 VDC
接口
模拟,电流: 4~20 mA
分辨率
≤ 0.01 °
精度
±0.1 % FS至少0.1 °
接口
插接器,M8x1
外壳材料
铝
环境温度
-40...85 °C
防护等级
IP67
许可/一致性
CE
WEEE
更多产品细节
BSI001A

带一个或两个测量轴的 1 轴和 2 轴立方体倾角传感器

测量原理
基于MEMS的测量系统
测量轴
1
测量范围
-90~90°
工作电压Ub
10~30 VDC
接口
模拟,电流: 4~20 mA
分辨率
≤ 0.01 °
精度
±0.2°
接口
插接器,M12x1
外壳材料
塑料
环境温度
-40...80 °C
防护等级
IP67
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
附加文本
可在垂直位置上360°对中
更多产品细节
BSI000P

方形紧凑型倾角仪

测量原理
基于MEMS的测量系统
测量轴
1
测量范围
-45~45°
工作电压Ub
10~30 VDC
接口
模拟,电流: 4~20 mA
分辨率
≤ 0.09 °
精度
±1.0°
接口
插接器,M12x1
外壳材料
塑料
环境温度
-40...80 °C
防护等级
IP67
IP69
许可/一致性
CE
cULus
WEEE
附加文本
可在垂直位置上360°对中
更多产品细节
BAE00M3

带 IO-Link 接口的 Heartbeat® 电源装置涂层和干燥领域的其他应用实例

尺寸
79 x 127 x 139 mm
规格
DIN轨道
紧固
帽式导轨安装
外壳材料
铝
接口 (电源输入)
接线排
接口 (电源输出)
接线排
输入电压
115/230 V AC,自动选择,单相
输出额定电压DC
24 V
输出额定电流
20 A
输出功率,最大
720 W
输出电流,最大
30 A 最长持续4 s
1x/min.
防护等级
IP20
许可/一致性
CE
WEEE
cULus
环境温度
-25...60 °C
更多产品细节

涂层和干燥领域的其他应用实例

了解更多主题

Downloads

  • Industry brochure battery industry
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续