仅支持 CAD 模型下载
25GigE Vision 摄像头
工业相机
可用于:
1 版本
仅支持 CAD 模型下载
25 千兆以太网 - 尺寸小、性能强
我们的摄像机采用最新技术,包括 25GigE 接口、RDMA* 和 RoCEv2** 协议,提供高速图像捕捉和传输。所有这些都在市场上最小的 25GigE 摄像机中实现。通过采用这种高效的传输标准,巴鲁夫摄像机消除了与传统 TCP/IP 网络协议栈相关的 CPU 开销,从而大大降低了延迟。这就实现了快速图像数据传输,使我们的相机成为需要快速数据处理的机器视觉应用的理想选择。使用 SFP28 光纤电缆时,电缆长度可达数百米,无需中继器。这为硬件设置和稳定的数据传输提供了极大的灵活性。相机配备了最新的全局快门传感器,像素小,图像质量高,传输速率最高。我们的 Impact Acquire 机器视觉软件可确保兼容性,并保证在计算机平台上顺利采集图像。
*远程直接内存访问,** RDMA over Converged Ethernet Version 2
特点
- 最小的 25GigE 工业相机,外形尺寸为 40 x 40 毫米
- 最高性能 - 使用 RoCE v2 协议,实现低延迟和高吞吐量数据传输
- 易于实施 - 采用 GigE Vision 标准
- 高性价比、远距离和简单连接--得益于标准 SFP28 光纤连接技术
- 最新采用索尼图像传感器,包括 IMX901 和 IMX902,宽高比为 4:1 和 3:1
对我们的产品感兴趣?
如果您对我们的产品感兴趣,我们期待收到您的询问。
1 版本
|
订购代码
|
波长 (文本) | 图像分辨率 | 传感器芯片 | 接口 | 接口01,结构 | 防护等级 | 数字输入端 | 数字输出端 | 许可/一致性 | 附加特性 | 行动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIS, UV | 5 - 25 MP | Sony IMX Series | 25 Gigabit Ethernet;RS232 | SFP28 | IP40 | PNP电隔离 |
galvanically isolated 2x IO可配置 |
Smart features, Camera control, Image optimization, Image capture, Multi-camera setup, RoCE v2, RDMA |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。