仅支持 CAD 模型下载
5GigE Vision 摄像头
工业相机
可用于:
1 版本
仅支持 CAD 模型下载
5GigE - 结构紧凑,功耗最低
速度比千兆以太网快 5 倍,但外形小巧,仅为 29 x 29 毫米--这使我们的 5 GigE 摄像机系列成为需要更高帧速率的应用的理想之选。PoE 可通过电缆连接实现供电和数据传输,减少了布线量和安装空间。该系列热像仪在同类产品中功耗最低,因此散热量极低,并能确保以极低的噪音呈现绚丽的图像。我们的 Impact Acquire 机器视觉软件可确保兼容性,并保证在计算机平台上顺利采集图像。
特殊功能
- 设定新标准的相机系列:小巧、紧凑、向后兼容
- 适用于任何地方 - 29×29 毫米的小外形尺寸
- 完美的图像--由于功耗最低(3.5 至 4.8 瓦),在同类产品中具有最佳的热性能
- 连接简单--PoE 通过一根电缆实现供电和数据传输
- 向下兼容:带 2.5 千兆以太网接口
- 最新采用索尼图像传感器,包括 IMX901 和 IMX902 以及高分辨率 SWIR 传感器 IMX992 和 IMX993
- 可选配“扩展温度范围”选项(出厂测试可在 -30 °C 至 65 °C 条件下运行)
对我们的产品感兴趣?
如果您对我们的产品感兴趣,我们期待收到您的询问。
1 版本
|
订购代码
|
波长 (文本) | 图像分辨率 | 传感器芯片 | 接口 | 接口01,结构 | 防护等级 | 数字输入端 | 数字输出端 | 许可/一致性 | 附加特性 | 行动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIS | 3 - 25 MP | Sony IMX Series |
Ethernet, POE;RS232 5G / 2,5G Base-T-Ethernet |
RJ45 | IP40 | PNP 电气隔离 (PLC/TTL) |
galvanically isolated 2x IO可配置 |
Smart features, Camera control, Image optimization, Image capture, Multi-camera setup |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。